You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG5062

Système réflex

OG5062

OGPLFNKG/B6/V4A/US-100

Système réflex

OG5062

OGPLFNKG/B6/V4A/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Classe de protection laser 2
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 30; (fonctionnement; $Einstellung: < 50 mA)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 675
Durée de vie typique [h] 50000
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] 0,2...13; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] 3
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 25
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Classe de protection laser 2
Remarque protection laser
Attention: lumière laser
puissance d'impulsion: <= 2,2 mW
Longueur d'onde: 675 nm
Fréquence: 2,2 kHz
Durée d'impulsions: 24 µs
Ne pas regarder le faisceau !
Eviter le contact avec la lumière laser.
Classe laser: 2
EN 60825-1
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 72
Désignation du filetage M18 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve