You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG5054

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OG5054

OGH-FNKG/US-100

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

OG5054

OGH-FNKG/US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OGH502 Comparaison de produits: OG5054 / OGH502 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 60
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 660
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 30...130; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 12
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Suppression de l'arrière-plan oui
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
courbe de précision
x: distance détecteur / objet [mm]
y: distance min. objet / arrière-plan [mm]
1 = objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
2 = objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
3 = objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %)
Remarque : range % = réglage en % de la portée