You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG5015

Système réflexion directe

OG5015

OGT-DNKG

Système réflexion directe

OG5015

OGT-DNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 30; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 160
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2...100; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
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
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé
Matière lentille
verre
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²