You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OG0022

Système réflex

OG0022

OGR-DBOA/S

Système réflex

OG0022

OGR-DBOA/S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...90 AC/DC
Classe de protection II
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 9,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 9,5
Courant de sortie minimum [mA] 10
Courant résiduel max. [mA] 5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 50
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [m] < 2,5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé
Matière lentille
verre
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²