You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OA5115

Barrage photoélectrique récepteur

OA5115

OAE-FPKG/T/US

Barrage photoélectrique récepteur

OA5115

OAE-FPKG/T/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (paramétrage)
Sortie de contrôle oui
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Courant de sortie 2 sorties [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Temporisation [s] 0,5...10
Zone de détection
Emetteur / récepteur récepteur
Portée [m] < 50
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 90 x 30 x 70
Matières PPO modifié
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Eléments de service
Temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement à sélectionner par commutateur
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A