Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 5 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement à des amplificateurs de commutation NV0100, NV0200 ou d'autres amplificateurs homologués ; valeurs maxi : U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tension nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tension d'alimentation DC [V] | 5...25 |
Consommation [mA] | < 1; (bloqué; passant: > 2,1) |
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Résistance de câble max. [Ω] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 720 |
Portée [mm] | 5 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Homologation | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Années] | 4697 |
Capacité propre max. [nF] | 230 |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 85 |
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | laiton nickelé; PBT |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|