You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. NF5016

Détecteur inductif

NF5016

IFA2004-N/10m

Détecteur inductif

NF5016

IFA2004-N/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 30
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs raccordement à des amplificateurs de commutation NV0100, NV0200 ou d'autres amplificateurs homologués ; valeurs maxi : U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V] 5...25
Consommation [mA] < 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Résistance de câble max. [Ω] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 1500
Zone de détection
Portée [mm] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Années] 4736
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 230
Inductance propre max. [µH] 170
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 30
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²