You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. MK5029

Détecteur pour vérins cylindriques

MK5029

MKR3000-ANKG

Détecteur pour vérins cylindriques

MK5029

MKR3000-ANKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: MK5114 Comparaison de produits: MK5029 / MK5114 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Dimensions [mm] Ø 8 / L = 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 2
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 300
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] 3
Vitesse de passage [m/s] < 5
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] 1
Répétabilité [mm] 0,1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques
Face active frontal
Type de vérin vérins cylindriques
Dimensions [mm] Ø 8 / L = 30
Matières aluminium; plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²