You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. LI5045

Capteur de niveau pour la détection du niveau limite

LI5045

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Capteur de niveau pour la détection du niveau limite

LI5045

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Longueur de la sonde L [mm] 273
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Fluides eau; milieux aqueux; liquides de lubrification
Ne pas utiliser pour : acides et bases; fluides avec une constante diélectrique < 20 (par ex. huiles)
Température du fluide [°C] 0...35
Pression de la cuve [bar] 0,5; (en cas de montage avec les accessoires de montage: E43001 - E43007, E43019)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 13; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Principe de mesure capacitif
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal de commutation
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 5
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 273
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 15 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV pince de couplage
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V (500 Ω AC)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 16
Matières PP; TPE-V
Matières en contact avec le fluide PP
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement 1 x LED, vert
état de commutation 1 x LED, jaune
zone non sûre 1 x LED, rouge
Remarques
Remarques
Au moment de livraison, le bouton de programmation est verrouillé électroniquement.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré