You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KN5112

Détecteur capacitif

KN5112

KNQ01NUKFNKG

Détecteur capacitif

KN5112

KNQ01NUKFNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] portée programmable
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 72 x 36 x 10
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Montage détection à travers la paroi de la cuve
Fluides matières en vrac sèches; liquides
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 30; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150
Fréquence de commutation DC [Hz] 5
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] portée programmable
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 72 x 36 x 10
Matières PP; capot: SAN
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²