You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KH7001

Détecteur capacitif

KH7001

SKH-3010-BPKG

Détecteur capacitif

KH7001

SKH-3010-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M22 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M22 x 1
Désignation du filetage M22 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²