You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KD000A

Détecteur capacitif

KD000A

KDE2060-FBOA/NI/3D

Détecteur capacitif

KD000A

KDE2060-FBOA/NI/3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: KD001A Comparaison de produits: KD000A / KD001A Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 60
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 8
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 10
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); pour emploi en dehors de la zone explosive: 200 (...80 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); pour emploi en dehors de la zone explosive: 200 (...80 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 10
Fréquence de commutation DC [Hz] 10
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 60
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 60
Portée réelle Sr [mm] 60 ± 10 %
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Remarque sur la température ambiante
pour emploi en dehors de la zone explosive: -25...80 °C
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X
CEM
IEC 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 0,327
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Matières PPE modifié; PA
Couple de serrage max pour presse-étoupe [Nm] 2,7; (maximum: 3,5)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide; Positionner le fusible en dehors de la zone explosible.
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
rondelles-ressort: 4
vis à tête cylindrique: 4
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Pour un fonctionnement sûr, des conditions spécifiques s'appliquent aux applications en zone ATEX.
Respecter les remarques correspondantes dans la notice d'utilisation (partie relative à la protection Ex).
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5,5...13 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5