You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IZ5024

Détecteur inductif

IZ5024

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Détecteur inductif

IZ5024

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 0,8
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 0,8
Portée réelle Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,65
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 30
Matières inox (1.4305/303); POM
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,1 m, PVC
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A