You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IW5063

Détecteur inductif

IW5063

IW-3008-BPKG/Sonderkabel

Détecteur inductif

IW5063

IW-3008-BPKG/Sonderkabel

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IW5060 Comparaison de produits: IW5063 / IW5060 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 60 x 36 x 10
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 60 x 36 x 10
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,14 mm²