You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IW5017

Détecteur inductif

IW5017

IW-3005-ANOG/ 6m

Détecteur inductif

IW5017

IW-3005-ANOG/ 6m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 60 x 36 x 10
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 60 x 36 x 10
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²