You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IV5047

Détecteur inductif

IV5047

IVE3020BBPKG/US-100-DPS

Détecteur inductif

IV5047

IVE3020BBPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 20
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 118
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...60 DC
Consommation [mA] 20; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 150
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 118
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
5 possibilités d'orientation de la zone active
presse-étoupe (E11270) à commander séparément
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A