Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Portée [mm] | 30 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 |
Tension d'alimentation [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 20; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | antivalent |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 3 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 30 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...24,3 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 260,6 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 |
Matières | PBT |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5 |
---|