You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IT5023

Détecteur inductif

IT5023

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Détecteur inductif

IT5023

ITB3001-ANKG/AS-514-TNS RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 6,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67; (si vissé)
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] Ø 6,5
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, rouge
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A