You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IS5074

Détecteur inductif

IS5074

IS-2002-FROG/0,14M/PH

Détecteur inductif

IS5074

IS-2002-FROG/0,14M/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 5...36 DC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,62
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,9 / laiton: 0,8 / aluminium: 0,6 / cuivre: 0,5
Hystérésis [% de Sr] 5
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
couple de serrage max. 0,5 Nm avec rondelle
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,14 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²