You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IS5012

Détecteur inductif

IS5012

IS-3002-BNOG/10m

Détecteur inductif

IS5012

IS-3002-BNOG/10m

  • Boîtier rectangulaire peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Très haute fréquence de commutation
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 2791
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières PBT
Couple de serrage [Nm] < 0,5; (avec rondelle)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²