You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IS5009

Détecteur inductif

IS5009

IS-3002-BPOG/10M

Détecteur inductif

IS5009

IS-3002-BPOG/10M

  • Boîtier rectangulaire peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Très haute fréquence de commutation
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
MTTF [Années] 3044
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières PBT
Couple de serrage [Nm] < 0,5; (avec rondelle)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²