You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IP5004

Détecteur inductif

IP5004

IPA2004-FRKG

Détecteur inductif

IP5004

IPA2004-FRKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M14 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant résiduel max. [mA] 4
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 1500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M14 x 1
Désignation du filetage M14 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR; hautement flexible; 2 x 0,34 mm²