Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 2 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1400 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 2 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...1,6 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2577 |
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 12 x 26 |
Matières | PBT |
Couple de serrage [Nm] | < 0,5 |
---|
Couple de serrage [Nm] | < 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée) |
---|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|