You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IN5127

Détecteur inductif

IN5127

IN-3002-ANKG/10M

Détecteur inductif

IN5127

IN-3002-ANKG/10M

  • Boîtier rectangulaire peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Très haute fréquence de commutation
  • Large plage de température de fonctionnement
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 1400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
MTTF [Années] 1781
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Matières PBT
Trou de fixation
Couple de serrage [Nm] < 0,5
Douille filetée
Couple de serrage [Nm] < 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²