You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IM9904

Détecteur inductif

IM9904

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Détecteur inductif

IM9904

IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IM5138 Comparaison de produits: IM9904 / IM5138 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ccc
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 15
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 150
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Matières boîtier: PBT; face active: PEI; bride: PPS
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
Dispositif de fixation: 1
clé Allen: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,8 m, PUR
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré