You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IM5108

Détecteur inductif

IM5108

IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS

Détecteur inductif

IM5108

IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IM5130 ou IM5131 Comparaison de produits: IM5108 / IM5130 / IM5131 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 35
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Facteur de correction K=1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 11
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 0,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 35
Portée réelle Sr [mm] 35 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...28,3
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Facteur de correction K=1 oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Matières boîtier: PPE; face active: PPE; bride: PPS
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Dispositif de fixation: 1
clé Allen: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré