You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IM5091

Détecteur inductif

IM5091

IMC3035UBPKG/US/K1

Détecteur inductif

IM5091

IMC3035UBPKG/US/K1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 35
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Facteur de correction K=1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 35
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1,1 / laiton: 1,1 / aluminium: 1,1 / cuivre: 1,1
Facteur de correction K=1 oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Dispositif de fixation: 1
clé Allen: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A