You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IJ5002

Détecteur inductif

IJ5002

IJ-3002-APKG/0,15M

Détecteur inductif

IJ5002

IJ-3002-APKG/0,15M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 27 x 10,5 x 25
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
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
Poids [g] 21,2
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 27 x 10,5 x 25
Matières PA 6.6; PC; TPE-E
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,15 m, PVC; 3 x 0,14 mm²