You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. II5769

Détecteur inductif

II5769

II-2015-FRKG/HH

Détecteur inductif

II5769

II-2015-FRKG/HH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • ccc
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
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
MTTF [Années] 1835
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR; résistant à l'hydrolyse; 2 x 0,5 mm²