You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5730

Détecteur inductif

II5730

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Détecteur inductif

II5730

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IIT208 Comparaison de produits: II5730 / IIT208 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
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
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²