You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5460

Détecteur inductif

II5460

IIB3015-APOG/MS

Détecteur inductif

II5460

IIB3015-APOG/MS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: II5347 Comparaison de produits: II5460 / II5347 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 7; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²