You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5449

Détecteur inductif

II5449

IIA3010-ANKG/US-100-DNS

Détecteur inductif

II5449

IIA3010-ANKG/US-100-DNS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: II5453 Comparaison de produits: II5449 / II5453 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A