You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5402

Détecteur inductif

II5402

IIA3010-BNKG/V4A

Détecteur inductif

II5402

IIA3010-BNKG/V4A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 5; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²