You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5145

Détecteur inductif

II5145

IIA3015-BPOG/V4A/10m

Détecteur inductif

II5145

IIA3015-BPOG/V4A/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] < 7
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières inox 1.4571 (316Ti); face active: PBT
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
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²