You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II0257

Détecteur inductif

II0257

IIA2015-BBOA/BS-301-A

Détecteur inductif

II0257

IIA2015-BBOA/BS-301-A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton nickelé; PBT
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
Connecteur: 1 x M18; codage: A