You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG9200

Détecteur inductif

IG9200

IGB2005-ARKG/6M

Détecteur inductif

IG9200

IGB2005-ARKG/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 58
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 58
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²