You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG6592

Détecteur inductif

IG6592

IGA4008BCPKG/US-100-DPA

Détecteur inductif

IG6592

IGA4008BCPKG/US-100-DPA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 89
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée de travail [mm] 0...6,48
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...80
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
Données mécaniques
Poids [g] 75
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 89
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A