You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG6078

Détecteur inductif

IG6078

IGA3008-BPKG/6M/US/55V

Détecteur inductif

IG6078

IGA3008-BPKG/6M/US/55V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
MTTF [Années] 1684
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; CO-PC
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
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A