You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG6001

Détecteur inductif

IG6001

IGB3005-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

Détecteur inductif

IG6001

IGB3005-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 38
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 38
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PC
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
Raccordement Câble: 0,8 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A