You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5747

Détecteur inductif

IG5747

IGA3005-BPKG/LS-400-LPS RT

Détecteur inductif

IG5747

IGA3005-BPKG/LS-400-LPS RT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IGS208 Comparaison de produits: IG5747 / IGS208 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A