You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IG5359

Détecteur inductif

IG5359

IGA3005-APKG/10m

Détecteur inductif

IG5359

IGA3005-APKG/10m

  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Très haute fréquence de commutation
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
MTTF [Années] 1874
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PC
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
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²