You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5027

Détecteur inductif

IG5027

IGA3008LBNOG/TS-600-ANO

Détecteur inductif

IG5027

IGA3008LBNOG/TS-600-ANO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5578 Comparaison de produits: IG5027 / IG5578 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 120
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Connecteur: 1 x Ø 28 mm; codage: A