You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG501A

Détecteur inductif

IG501A

IGB3008-BPKG/US/3D

Détecteur inductif

IG501A

IGB3008-BPKG/US/3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG511A Comparaison de produits: IG501A / IG511A Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 45
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 0,07
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 45
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton revêtement spécial; face active: PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A