You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5007

Détecteur inductif

IG5007

IG-3008-APOG

Détecteur inductif

IG5007

IG-3008-APOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5349 Comparaison de produits: IG5007 / IG5349 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 120
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²