You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG0389

Détecteur inductif

IG0389

IGK2008RABOA/6M/PH

Détecteur inductif

IG0389

IGK2008RABOA/6M/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ccc
Caractéristiques du produit
Technologie Montage en série possible
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie Montage en série possible
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; PC
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
Raccordement Câble: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²