You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IG0099

Détecteur inductif

IG0099

IG-2005-BBOA/20m

Détecteur inductif

IG0099

IG-2005-BBOA/20m

  • Avec étage de sortie AC/DC combiné
  • Large plage de tension d'alimentation
  • Technologie 2 fils
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
MTTF [Années] 609
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²