You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IFT212

Détecteur inductif

IFT212

IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH

Détecteur inductif

IFT212

IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH

  • Large plage de température de fonctionnement
  • Résistant au choc de température même en cas de changement brusque de température
  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IFT245 + EVT093 Comparaison de produits: IFT212 / IFT245 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 7
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 61
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée
Application Process de nettoyage réguliers
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 10; (24 V)
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
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 7
Portée réelle Sr [mm] 7 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...5,7
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...100
Indice de protection IP 68; IP 69K; ("COP")
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2006
Données mécaniques
Poids [g] 0,692
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 61
Désignation du filetage M12 x 1
Matières inox (1.4404 / 316L); face active: PEEK
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²