Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 12 |
Application | Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants |
---|
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 5 DC |
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 0,4 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 700 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 0...3,25 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 68; ("Coolant") |
CEM |
|
---|
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 12 |
Matières | face active: LCP; boîtier: inox; Equerre de fixation: inox; fenêtre LED: PEI |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 0,46 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|