You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF7036

Détecteur inductif

IF7036

IF-04-N SS-L-L

Détecteur inductif

IF7036

IF-04-N SS-L-L

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Application
Application Pas d'utilisation en milieux explosibles (sans contrôle ATEX !)
Montage pour vannes; (76...101,6 (NW 80...100))
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs raccordement sur amplificateur de commutation selon EN 60947
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V] 7,5...30
Consommation [mA] non amorti: > 2,1; amorti: < 1
Classe de protection III
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 30
Fréquence de commutation DC [Hz] 1500
Zone de détection
Portée [mm] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Poids [g] 0,001
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PBT; cible: inox (1.4301/304)
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
cible
Remarques
Remarques
Information importante :
Les détecteurs sont réglés à l'aide de la came fournie (cible).
Si de vielles cames ne sont pas réglées correctement, il y a un risque d'endommagement mécanique des détecteurs.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x connecteur pour électrovannes forme A DIN (DIN EN 175301-803)