You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF6047

Détecteur inductif

IF6047

IFB2004BAROG/SC/UP/2LED/0,3/US

Détecteur inductif

IF6047

IFB2004BAROG/SC/UP/2LED/0,3/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 40
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée; Aide au réglage optique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 110
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Données mécaniques
Poids [g] 0,065
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 40
Désignation du filetage M12 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de PTFE; face active: PBT recouvert de PTFE; capot: PPE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
état de commutation 1 x LED, vert
Aide au réglage optique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC, Ø 3,6 mm; 2 x 0,34 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A